ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト LTP

通常単価(税別)
6,012円
税込単価
6,613円
通常出荷日:5日目

片面発光タイプのLEDテープライトと、その設置や分岐に使用する関連アクセサリーのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 質量(g)
    150.0
  • JANコード
    4930510354804
  • トラスココード
    713-3653
  • 種類
    T字型分岐ケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LTP2T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LTP2Tの仕様・寸法情報

質量(g)
150.0
JANコード
4930510354804
トラスココード
713-3653
種類
T字型分岐ケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTP2T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,012円
( 6,613円 )
5日目

詳細情報

基本情報

片面発光タイプのLEDテープライトと、その設置や分岐に使用する関連アクセサリーのシリーズです。
【特長】
・最大50mまで連結して点灯が可能で、作業灯として使用できる明るさです。
・屈曲に強く、高い耐久性を持ちます。
・万一断線した場合でも、50cm間隔で切断し補修キットを使用して修理が可能です。
・T字型分岐ケーブルや、金属面に簡単に固定できる専用マグネットホルダーなどのアクセサリーも用意しています。
【用途】
・工場の生産ラインやコンベア、大型設備の内部など、長い距離にわたって照明が必要な箇所に。
・制御盤内や装置のメンテナンス時の作業灯として。
・通路や作業エリアの安全を確保するための仮設照明や誘導灯として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト LTPの型番LTP2Tのページです。 型番LTP2Tに関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト LTPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト LTP
電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト用ハイクラス専用電源ケーブル
LEDテープライト用200V対応電源ケーブル
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格6,012円13,987円26,397円 -5,822円20,073円146,053円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
質量(g)150.01100.0-400.01500.016000.0
JANコード49305103548044930510354811-493051035457649305103544084930510360072
トラスココード713-3653713-3652-680-3292680-3291251-4270
種類T字型分岐ケーブル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました