ファクトリーサプライ用品技術窓口

2液カートリッジ用ハンドガン(TB2086M・TB3953・TB3955専用)

通常単価(税別)
11,533円
税込単価
12,686円
通常出荷日:7日目

スリーボンド製の2液性接着剤カートリッジ(TB2086M、TB3953、TB3955)専用のハンドガン...

詳細を確認
  • トラスココード
    228-4886
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    主成分:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2086M000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2086M000の仕様・寸法情報

トラスココード
228-4886
容量(g)
100
質量(g)
100.000
材質1
主成分:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2086M000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,533円
( 12,686円 )
7日目

詳細情報

基本情報

スリーボンド製の2液性接着剤カートリッジ(TB2086M、TB3953、TB3955)専用のハンドガンです。
【特長】
・2液性接着剤の主剤と硬化剤を、正確な混合比で同時に吐出できます。
・手作業での混合が不要なため、作業効率が向上します。
・本体はポリエチレン製です。
【用途】
・対応する2液性接着剤カートリッジの吐出作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液カートリッジ用ハンドガン(TB2086M・TB3953・TB3955専用)の型番TB2086M000のページです。 型番TB2086M000に関する仕様情報を記載しております。
2液カートリッジ用ハンドガン(TB2086M・TB3953・TB3955専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液カートリッジ用ハンドガン(TB2086M・TB3953・TB3955専用)
シーラント用エアガン DH1
大型カートリッジ専用ガン
カートリッジガン
コーキング用エアーガン
ハンドル回転式カートリッジガン
メーカースリーボンドスリーボンドトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格11,533円36,194円1,040円628円4,219円1,150円
通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード228-4886692-7310----
容量(g)100-----
質量(g)100.000769.000----
材質1主成分:ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました