ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401

通常単価(税別)
10,457円
税込単価
11,503円
通常出荷日:7日目

ねじのゆるみ、もれ、さびを防止する一液無溶剤型の弾性接着剤です。【特長】・塗布後に乾燥して弾性皮膜を形...

詳細を確認
  • JANコード
    4967410101696
  • トラスココード
    553-1395
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~80
  • 質量(g)
    1000.0
  • 粘度(mPa・s)
    25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1401D-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1401D-1の仕様・寸法情報

JANコード
4967410101696
トラスココード
553-1395
使用温度範囲(℃)
-40~80
質量(g)
1000.0
粘度(mPa・s)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1401D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,457円
( 11,503円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ねじのゆるみ、もれ、さびを防止する一液無溶剤型の弾性接着剤です。
【特長】
・塗布後に乾燥して弾性皮膜を形成するため、耐振動性・耐衝撃性を発揮します。
・取り外しが容易です。
・浸透性があるため、ねじの締結後にも塗布できます。
・緑色に着色されているため、塗布箇所の確認が簡単です。
【用途】
・電気通信機器、家庭用電気機器、音響機器、建材建具などのねじのゆるみ止めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401の型番TB1401D-1のページです。 型番TB1401D-1に関する仕様情報を記載しております。
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401E 1kg(1401EB)
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB)
嫌気性接着剤 TB1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック 高強度タイプ 加熱・紫外線硬化性付与タイプ 250g
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性封着剤 TB1372D 嵌合用(1372DA)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格10,457円10,104円9,415円42,401円4,556円5,537円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目7日目
JANコード49674101016964967410102945----
トラスココード553-1395552-9806522-6334698-7698357-8092228-4883
使用温度範囲(℃)-40~80-40~80-40~80-40~150-55~150-40~150
質量(g)1000.01000.01000.0250.00050.00050.000
粘度(mPa・s)25630270900650110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました