ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機内臓ヘルメット

通常単価(税別)
19,566円
税込単価
21,523円
通常出荷日:11日目

送風機を内蔵したヘルメットです。【特長】・ファンからの送風により、暑い日の作業でも快適さを保ちます。【...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    536-5640

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD9974
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD9974の仕様・寸法情報

色
ホワイト
質量(g)
300.000
トラスココード
536-5640
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD9974
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,566円
( 21,523円 )
11日目

詳細情報

基本情報

送風機を内蔵したヘルメットです。
【特長】
・ファンからの送風により、暑い日の作業でも快適さを保ちます。
【用途】
・工場内の設備メンテナンスや、屋外での電気工事など、ヘルメット着用が義務付けられている暑熱環境下での作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機内臓ヘルメットの型番RD9974のページです。 型番RD9974に関する仕様情報を記載しております。
送風機内臓ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機内臓ヘルメット
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
ヘルメットMP型
ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット(エアライト)
ヘルメット(シールド面付)
メーカービッグボーンミドリ安全ユニットトラスコ中山エスコトーヨーセフティー
通常価格19,566円2,861円4,382円1,922円 -3,449円4,832円
通常出荷日11日目1日目7日目1日目1日目1日目
色ホワイト-----
質量(g)300.000-----
トラスココード536-5640-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト