ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

MM-FT232HC

通常単価(税別)
7,654円
税込単価
8,419円
通常出荷日:7日目

FTDI社の高速USBシリアル変換ICであるFT232Hを搭載した変換モジュールです。【特長】・USB...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-FT232HC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-FT232HCの仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
7
幅(mm)
75
JANコード
4931442526383
質量(g)
7.000
トラスココード
378-0547
材質1
仕上処理:スルーホール、レジスト、片面シルク、金フラッシュ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MM-FT232HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,654円
( 8,419円 )
7日目

詳細情報

基本情報

FTDI社の高速USBシリアル変換ICであるFT232Hを搭載した変換モジュールです。
【特長】
・USB Type-C(メス)コネクタを搭載し、USB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
・MPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)を内蔵し、JTAG、SPI、I2Cなどの同期式シリアル通信に対応します。
・基板はスルーホール、レジスト、片面シルク、金フラッシュで仕上げられています。
【用途】
・工場の自動化設備や制御システムにおいて、PCからシリアル通信で機器を制御する際のインターフェースとして。
・組み込み機器のデバッグや、マイコン、FPGAへのプログラム書き込みに。
・各種センサーモジュールやアクチュエータの動作評価、制御に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MM-FT232HCの型番MM-FT232HCのページです。 型番MM-FT232HCに関する仕様情報を記載しております。
MM-FT232HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MM-FT232HC
RS-232(2ポート)
RS-232(4ポート)
RS-232・422・485(2ポート)
RS-232(8/16ポート)
RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター
メーカーサンハヤトミスミミスミミスミミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格7,654円26,000円 -60,000円 -26,500円 -100,000円 -10,300円
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
奥行(mm)120-----
高さ(mm)7-----
幅(mm)75-----
JANコード4931442526383-----
質量(g)7.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました