17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC-DCアダプタ

通常単価(税別)
7,61922,979
税込単価
8,38125,277
通常出荷日:4日目

幅広い入力電圧に対応した、小型・軽量設計のAC-DCアダプタのシリーズです。【特長】・AC85~264...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 定格電力(W)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    定格電力

    (W)

    最小発注数量
    4937897136023
    500.000
    404-7769
    50
    1個
    4937897134876
    700.000
    404-7710
    80
    1個
    4937897134883
    1500.000
    404-7709
    150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,619
    ( 8,381 )
    4日目
    10,746
    ( 11,821 )
    4日目
    22,979
    ( 25,277 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    幅広い入力電圧に対応した、小型・軽量設計のAC-DCアダプタのシリーズです。
    【特長】
    ・AC85~264Vのユニバーサル入力に対応しています。
    ・過電流保護および過電圧保護回路を内蔵しており、装置を保護します。
    ・出力電力は50W、80W、150Wのバリエーションがあります。
    ・各種安全規格に適合しています。
    【用途】
    ・工場の自動化(FA)設備や産業用装置の電源として。
    ・各種制御機器や計測機器への電源供給に適しています。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC-DCアダプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト