ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):58,738円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
静電気除去ミニファン
ベッセル
通常価格(税別):40,751円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
X線検査機 AD-4991シリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):2,945,000円~
通常出荷日:19日目
エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):34,595円~
通常出荷日:在庫品1日目
Fluke社製の対応測定器に使用するユニバーサル電源アダプターです。【特長】・AC電源コンセントから測...
詳細を確認Fluke社製の対応測定器に使用するユニバーサル電源アダプターです。
【特長】
・AC電源コンセントから測定器へ電力を供給すると同時に、内蔵バッテリーを充電できます。
・100V~240Vの幅広い入力電圧に対応しています。
・ScopeMeter 190シリーズ対応のBC190/830、電力品質アナライザ 430シリーズ対応のBC430/830をラインアップしています。
【用途】
・対応する測定器をAC電源で長時間使用する場合に。
・測定器のバッテリー充電に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岩崎通信機
パッシブ・プローブ SSシリーズ
4.5通常価格(税別):12,776円~

テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
0通常価格(税別):99,869円~

OWON
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
0通常価格(税別):36,847円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~