ファクトリーサプライ用品技術窓口

テスラメータ用プローブ

通常単価(税別)
43,703円~55,784円
税込単価
48,073円~61,362円
通常出荷日:5日目~7日目

テスラメータに取り付けて磁気測定を行うためのプローブです。【特長】・プローブ形状が平坦で、自動測定時な...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    1
  • 質量(g)
    50.000

ご注意

  • オプション品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

測定レンジ(mT)

先端部寸法(mm)

最小発注数量
アキシャル型
4544554290747
574-6260
-
φ13×55
1個
トランスバース型
4544554290723
572-2564
0~3000.0
(T)1.0×(W)3.5×(L)65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,784円
( 61,362円 )
5日目
43,703円
( 48,073円 )
7日目

詳細情報

基本情報

テスラメータに取り付けて磁気測定を行うためのプローブです。
【特長】
・プローブ形状が平坦で、自動測定時などの固定が容易です。
・標準的な測定を行うタイプに加え、垂直方向の測定が可能なアキシャルタイプがあります。
【用途】
・機械加工後のワークの残留磁気測定。
・プレス成型品の残留磁気測定。
・脱磁器使用後の残留磁気測定。

ご注意

  • オプション品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テスラメータ用プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テスラメータ用プローブ
磁束密度計 テスラメータ TM-901
風速計用プローブ
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器温度・湿度用プローブ
プローブ 080280シリーズ
メーカーカネテックカネテック柴田科学テストーテストーアズワン
通常価格43,703円-122,808円126,949円 -44,497円97,327円126,949円 -
通常出荷日5日目〜1日目6日目9日目9日目8日目
コード長さ(m)11----
質量(g)50.000290.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト