ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

古里 PK型 オートカウンタ

通常単価(税別)
38,759円
税込単価
42,635円
通常出荷日:9日目

あらかじめ設定した数値に達するとマイクロスイッチが作動するオートカウンタです。【特長】・指定した数値で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PK-1-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PK-1-4の仕様・寸法情報

回転方向
両軸正回転
計数速度(cpm)
6000
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
45×110×Φ5.2
リセット方式
押ボタン
質量(g)
520.000
トラスココード
180-5198

型番リスト

表示件数
型番
PK-1-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,759円
( 42,635円 )
9日目

詳細情報

基本情報

あらかじめ設定した数値に達するとマイクロスイッチが作動するオートカウンタです。
【特長】
・指定した数値でマイクロスイッチがONになります。
・シャフトは両軸仕様です。
【用途】
・プレス機やコンベアなど往復・回転運動を伴う機械に取り付け、設定回数に達した際に信号を出力し、装置の停止や他の機器を制御するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

古里 PK型 オートカウンタの型番PK-1-4のページです。 型番PK-1-4に関する仕様情報を記載しております。
古里 PK型 オートカウンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
古里 PK型 オートカウンタ
MCRシリーズ 電磁カウンタ(トータルカウンタ)
MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)
MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)
大型表示カウンタ
カウンタ/タイマ CTシリーズ
メーカー古里精機製作所ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機オートニクス
通常価格38,759円15,470円 -49,699円 -66,828円116,842円13,798円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜19日目19日目11日目18日目〜
回転方向両軸正回転-----
計数速度(cpm)6000-----
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)45×110×Φ5.2-----
リセット方式押ボタン-----
質量(g)520.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました