17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ポリフッ化ビニル【500~5000個入り】

通常単価(税別)
41,272円~134,056円
税込単価
45,399円~147,462円
通常出荷日:25日目

熱転写プリンタで印字するポリフッ化ビニル製のセルフラミネートラベルです。【特長】・自己消火性があり、厳...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベルサイズ(mm)縦×横

印字サイズ縦×横(mm)

推奨ケーブルサイズ(φmm)

ラベル数(枚)

最小発注数量
0613056310834
167-1430
680.000
38.1×12.7
12.7×12.7
4.1~8.1
5000
1パック

5000個入り

0613056310704
167-3062
777.000
31.8×19.1
9.7×19.1
3.0~7.1
5000
1パック

5000個入り

0613056311763
167-6147
391.000
19.1×25.4
6.4×25.4
2.0~4.1
2500
1パック

2500個入り

0613056311756
166-8291
572.000
57.2×25.4
19.1×25.4
6.1~12.2
1500
1パック

1500個入り

0613056320147
167-4625
1360
101.6×25.4
25.4×25.4
8.1~24.1
2500
1パック

2500個入り

0613056311688
167-7730
635.000
101.6×50.8
25.4×50.8
8.1~24.1
500
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,272円
( 45,399円 )
25日目
88,201円
( 97,021円 )
25日目
64,739円
( 71,213円 )
25日目
65,162円
( 71,678円 )
25日目
134,056円
( 147,462円 )
25日目
71,208円
( 78,329円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで印字するポリフッ化ビニル製のセルフラミネートラベルです。
【特長】
・自己消火性があり、厳しい条件下でも使用できます。
・印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
・端末成端後にも表示ができます。
【用途】
・ケーブルの表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ポリフッ化ビニルのレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト