17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリフッ化ビニル

通常単価(税別)
109,281円~247,257円
税込単価
120,209円~271,983円
通常出荷日:5日目~25日目

熱転写プリンタで使用する、ポリフッ化ビニル製のコンポーネントラベルです。【特長】・自己消化性があり、厳...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベルサイズ(mm)縦×横

ラベル数(枚)

ラベルサイズ(mm)横

ラベルサイズ(mm)縦

最小発注数量
0074983023202
166-6648
410.000
22.9×6.4
10000
6.4
22.9
1個
0074983974207
166-3540
340.000
31.8×9.7
2500
9.7
31.8
1個
0074983026920
167-9268
790.000
50.8×9.7
5000
9.7
50.8
1個
0074983974214
168-3974
710.000
50.8×25.4
2500
25.4
50.8
1個
0074983088225
167-9253
1360
76.2×9.7
5000
9.7
76.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,923円
( 131,915円 )
5日目
109,281円
( 120,209円 )
11日目
234,103円
( 257,513円 )
25日目
228,280円
( 251,108円 )
25日目
247,257円
( 271,983円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで使用する、ポリフッ化ビニル製のコンポーネントラベルです。
【特長】
・自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
・電線表示の旗型使用を推奨します。
【用途】
・電線表示の旗型使用に。
・各種機器やプリント基板、配電盤等の平面での表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリフッ化ビニルのレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト