ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ビニル【250~5000個入り】

通常単価(税別)
30,643円~202,374円
税込単価
33,707円~222,611円
通常出荷日:25日目

熱転写プリンタで使用する、ビニル製のセルフラミネートラベルシリーズです。【特長】・印字した文字を透明な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベルサイズ(mm)縦×横

印字サイズ縦×横(mm)

推奨ケーブルサイズ(φmm)

ラベル数(枚)

ラベルサイズ(mm)横

ラベルサイズ(mm)縦

印字サイズ(mm)横

印字サイズ(mm)縦

最小発注数量
0074983439188
158-5216
910.000
31.8×12.7
9.7×12.7
3.0~7.1
5000
12.7
31.8
12.7
9.7
1パック

5000個入り

0074983439232
251-5889
910.000
38.1×12.7
12.7×12.7
4.1~8.1
5000
12.7
38.1
12.7
12.7
2パック

5000個入り

0074983439270
251-5899
680.000
38.1×12.7
12.7×12.7
4.1~8.1
5000
12.7
38.1
12.7
12.7
2パック

5000個入り

0074983090266
251-5895
1590.000
63.5×12.7
25.4×12.7
8.1~24.1
5000
12.7
63.5
12.7
25.4
2パック

5000個入り

0074983683888
251-5905
2270.000
19.1×19.1
6.4×19.1
2.0~4.1
5000
19.1
19.1
19.1
6.4
2パック

5000個入り

0074983442362
251-5910
2490.000
25.4×19.1
9.7×19.1
3.0~5.1
5000
19.1
25.4
19.1
9.7
2パック

5000個入り

0074983683895
251-5902
930.000
31.8×19.1
9.7×19.1
3.0~7.1
5000
19.1
31.8
19.1
9.7
2パック

5000個入り

0074983683918
251-5891
2490.000
38.1×38.1
12.7×38.1
4.1~8.1
5000
38.1
38.1
38.1
12.7
2パック

5000個入り

0074983683925
251-5909
2270.000
57.2×38.1
19.1×38.1
6.1~12.2
5000
38.1
57.2
38.1
19.1
1パック

5000個入り

0074983683932
251-5896
2380.000
101.6×38.1
25.4×38.1
8.1~24.1
2500
38.1
101.6
38.1
25.4
1パック

2500個入り

0074983439782
251-5890
840.000
57.2×50.8
19.1×50.8
6.1~12.2
500
50.8
57.2
50.8
19.1
2パック

500個入り

0074983439843
251-5911
840.000
101.6×50.8
25.4×50.8
8.1~24.1
500
50.8
101.6
50.8
25.4
2パック

500個入り

0074983439904
251-5893
830.000
165.1×50.8
38.1×50.8
12.2~40.4
250
50.8
165.1
50.8
38.1
2パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,199円
( 55,219円 )
25日目
56,128円
( 61,741円 )
25日目
53,615円
( 58,977円 )
25日目
157,236円
( 172,960円 )
25日目
50,271円
( 55,298円 )
25日目
30,643円
( 33,707円 )
25日目
51,094円
( 56,203円 )
25日目
113,998円
( 125,398円 )
25日目
202,374円
( 222,611円 )
25日目
170,718円
( 187,790円 )
25日目
32,073円
( 35,280円 )
25日目
46,425円
( 51,068円 )
25日目
37,851円
( 41,636円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで使用する、ビニル製のセルフラミネートラベルシリーズです。
【特長】
・印字した文字を透明なラミネートで覆う構造で、汚れや溶剤、油などから印字面を保護し、文字消えを防ぎます。
・端末成端後や機器取り付け後のケーブルにも貼り付けが可能です。
【用途】
・制御盤内の配線や工場内のLANケーブルなど、各種ケーブルの識別表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ビニルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ビニル
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ポリフッ化ビニル
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリフッ化ビニル
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル シルバー
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル(超粘着性)
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格30,643円-47,496円 -125,709円 -62,137円 -37,902円 -8,960円 -
通常出荷日25日目25日目5日目〜25日目5日目〜19日目
色白白白シルバー白-
材質1ビニルビニルポリフッ化ビニルポリエステルポリエステルビニール

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト