ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ろ過機ユビカ

通常単価(税別)
189,874円
税込単価
208,861円
通常出荷日:11日目

100V電源ですぐに使える、ポンプ一体型のコンパクトな卓上ろ過機です。【特長】・フィルター部の取り外し...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    185
  • 高さ(mm)
    455
  • 接続口径
    φ18ホース
  • 設計温度(℃)
    80
  • 幅(mm)
    150
  • 目安流量(L/h)
    900
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    254-4045
  • 材質1
    本体フィルター部:ポリサルホン
  • 材質2
    インペラー:ポリプロピレン
  • 材質3
    パッキン:EPDM
  • 適合フィルター
    CWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプ
  • ろ過流量(L/min)
    15

ご注意

  • フィルターカートリッジ(別売)はCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズ、FCC-Sシリーズを推奨します。
  • ろ過抵抗の大きいフィルターカートリッジは流量が得られない場合があります。
  • ポンプ揚程5mです。
  • 高精度タイプのフィルターカートリッジ(FHGシリーズ、PMCシリーズ、PHCシリーズなど)をご要望の場合は事前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UB1-2A5H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UB1-2A5Hの仕様・寸法情報

奥行(mm)
185
高さ(mm)
455
接続口径
φ18ホース
設計温度(℃)
80
幅(mm)
150
目安流量(L/h)
900
質量(g)
3800.0
トラスココード
254-4045
材質1
本体フィルター部:ポリサルホン
材質2
インペラー:ポリプロピレン
材質3
パッキン:EPDM
適合フィルター
CWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプ
ろ過流量(L/min)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB1-2A5H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,874円
( 208,861円 )
11日目

詳細情報

基本情報

100V電源ですぐに使える、ポンプ一体型のコンパクトな卓上ろ過機です。
【特長】
・フィルター部の取り外しが可能で、材質変更により様々な液体のろ過に対応できます。
・本体フィルター部は透明なため、内部の確認が容易です。
・エアー抜きコックとドレンコックが付属しています。
【用途】
・実験室やテストプラント、パイロットプラントでのろ過工程に。
・酸・アルカリ薬品、めっき液などの小流量ろ過に。

ご注意

  • フィルターカートリッジ(別売)はCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズ、FCC-Sシリーズを推奨します。
  • ろ過抵抗の大きいフィルターカートリッジは流量が得られない場合があります。
  • ポンプ揚程5mです。
  • 高精度タイプのフィルターカートリッジ(FHGシリーズ、PMCシリーズ、PHCシリーズなど)をご要望の場合は事前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ろ過機ユビカの型番UB1-2A5Hのページです。 型番UB1-2A5Hに関する仕様情報を記載しております。
卓上ろ過機ユビカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ろ過機ユビカ
ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
フィルタージェット ろ過スプレーガン
ろ過式洗浄びん XX6602500
吸引ろ過キット XXKT0472J
メーカー日本フイルター日本フイルター東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格189,874円129,331円 -479,417円183,407円95,446円432,449円
通常出荷日11日目11日目63日目6日目24日目6日目
奥行(mm)185-----
高さ(mm)455-----
接続口径φ18ホース-----
設計温度(℃)80-----
幅(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました