ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーゼルエンジン式 防音タイプ SEL

通常単価(税別)
1,836,932円~3,418,171円
税込単価
2,020,625円~3,759,988円
通常出荷日:2日目~22日目

大水量を特長とする、防音タイプのディーゼルエンジン式高圧洗浄機と大型散水機のシリーズです。【特長】・デ...

詳細を確認
  • 燃料
    JIS 2号 軽油
  • 燃料タンク容量(L)
    25
  • エンジン
    水冷4サイクルディーゼルエンジン

ご注意

  • キャスターは別売オプションです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

幅(mm)

給水方式

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

満タン時の最大使用時間(h)

最小発注数量
1300
0.6(6)/0.44(4.4)±8%
300/570(max)±10%
680
自吸式
4589413151043
418-8463
881
330000.0
-
1個
1310
15
45.0
755
-
4589413150992
661-6784
1016
433000.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836,932円
( 2,020,625円 )
2日目
3,418,171円
( 3,759,988円 )
22日目

詳細情報

基本情報

大水量を特長とする、防音タイプのディーゼルエンジン式高圧洗浄機と大型散水機のシリーズです。
【特長】
・ディーゼルエンジンを搭載し、電源のない現場でも使用できます。
・大水量を活かしたパワフルな洗浄や散水が可能です。
・防音設計により、稼働時の騒音を低減します。
【用途】
・工場設備や機械部品、建物の床や壁などの洗浄作業に。
・工事現場や工場敷地内の粉塵抑制や散水作業に。

ご注意

  • キャスターは別売オプションです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン式 防音タイプ SELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジン式 防音タイプ SEL
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機 防音タイプ(ホースリール付)
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ 超高圧モデル
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格1,836,932円-2,567,882円610,021円844,595円319,280円 -1,747,582円
通常出荷日2日目〜22日目8日目22日目8日目22日目
燃料JIS 2号 軽油JIS2号軽油無鉛レギュラーガソリン自動車用無鉛ガソリン無鉛レギュラーガソリン無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)2537(ボイラーと共用)6.010.03.112.8
エンジン水冷4サイクルディーゼルエンジン水冷4サイクルディーゼルエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)空冷4サイクルガソリンエンジン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト