ファクトリーサプライ用品技術窓口

KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL

通常単価(税別)
77,550円
税込単価
85,305円
通常出荷日:11日目

KITOのチェンスリング(ピンタイプ)を構成する、つり荷側に使用するスリングフックです。【特長】・安全...

詳細を確認
  • JANコード
    4937773761134
  • トラスココード
    367-5329
  • 基本使用荷重(t)
    12.5
  • 寸法(mm)b
    102
  • 質量(g)
    11800.0
  • 材質1
    合金鋼
  • チェーン線径(mm)
    20
  • 適合チェーン線径(mm)
    20
  • 寸法(mm)m’
    68
  • 寸法(mm)n
    95
  • 寸法(mm)p
    209
  • 寸法(mm)s
    75
  • 寸法(mm)t
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VSL4200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VSL4200の仕様・寸法情報

JANコード
4937773761134
トラスココード
367-5329
基本使用荷重(t)
12.5
寸法(mm)b
102
質量(g)
11800.0
材質1
合金鋼
チェーン線径(mm)
20
適合チェーン線径(mm)
20
寸法(mm)m’
68
寸法(mm)n
95
寸法(mm)p
209
寸法(mm)s
75
寸法(mm)t
56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSL4200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,550円
( 85,305円 )
11日目

詳細情報

基本情報

KITOのチェンスリング(ピンタイプ)を構成する、つり荷側に使用するスリングフックです。
【特長】
・安全レバーが付いており、フックからの荷物の外れを防ぎます。
・材質は合金鋼です。
【用途】
・クレーンやホイストと組み合わせて、荷物の吊り上げ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLの型番VSL4200のページです。 型番VSL4200に関する仕様情報を記載しております。
KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVF
リフティングポイント用ねじ変換アダプター LPV
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフック
スリングフック
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ
メーカーキトーキトーキトーキトーエスコYOKE
通常価格77,550円18,151円7,450円 -2,971円 -2,252円 -6,528円 -
通常出荷日11日目9日目5日目11日目1日目〜1日目
JANコード49377737611344937773762308----
トラスココード367-5329367-5359----
基本使用荷重(t)12.53.2----
寸法(mm)b10242.525---
質量(g)11800.02300.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました