17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフック

通常単価(税別)
2,829円~8,000円
税込単価
3,112円~8,800円
通常出荷日:11日目

チェンスリングと組み合わせて使用する、アイタイプのグラブフックです。【特長】・材質は合金鋼です。・基本...

詳細を確認
  • 材質1
    合金鋼

ご注意

  • チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

基本使用荷重(t)

寸法(mm)b

質量(g)

チェーン線径(mm)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)a

寸法(mm)m

寸法(mm)p

寸法(mm)s

最小発注数量
4937773762155
367-5407
1.1
10.3
240.0
6
6
18
8.5
64
17.6
1個
4937773762186
367-5361
5.2
20
2300.0
13
13
38
16.7
132
39.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829円
( 3,112円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目

詳細情報

基本情報

チェンスリングと組み合わせて使用する、アイタイプのグラブフックです。
【特長】
・材質は合金鋼です。
・基本使用荷重に応じて、複数のサイズから選択が可能です。
【用途】
・玉掛け作業において、チェーンの長さを調節するために使用します。

ご注意

  • チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックのレビュー
この商品のレビューはありません

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト