ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVF

通常単価(税別)
18,151円
税込単価
19,966円
通常出荷日:9日目

キトーチェーンスリング100用の金具部材、ピンタイプのファンドリフックです。【特長】・口の開きが大きく...

詳細を確認
  • JANコード
    4937773762308
  • トラスココード
    367-5359
  • 基本使用荷重(t)
    3.2
  • 寸法(mm)b
    42.5
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    合金鋼
  • チェーン線径(mm)
    10
  • 適合チェーン線径(mm)
    10
  • 寸法(mm)n
    78
  • 寸法(mm)p
    137
  • 寸法(mm)s
    36
  • 寸法(mm)t
    32

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VSF10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VSF10の仕様・寸法情報

JANコード
4937773762308
トラスココード
367-5359
基本使用荷重(t)
3.2
寸法(mm)b
42.5
質量(g)
2300.0
材質1
合金鋼
チェーン線径(mm)
10
適合チェーン線径(mm)
10
寸法(mm)n
78
寸法(mm)p
137
寸法(mm)s
36
寸法(mm)t
32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSF10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,151円
( 19,966円 )
9日目

詳細情報

基本情報

キトーチェーンスリング100用の金具部材、ピンタイプのファンドリフックです。
【特長】
・口の開きが大きく、径の太いものなどを掛けるのに適しています。
・材質は合金鋼です。
【用途】
・工場設備や金型など、チェーンスリングを使用した玉掛け作業における、つり荷側のフックとして使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVFの型番VSF10のページです。 型番VSF10に関する仕様情報を記載しております。
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)ファンドリーフックVF
KITO チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
リフティングポイント用ねじ変換アダプター LPV
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) グラブフックHH
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ
メーカーキトーキトーキトーYOKEキトーキトー
通常価格18,151円77,550円7,450円 -6,528円 -4,016円9,341円
通常出荷日9日目11日目5日目1日目2日目1日目
JANコード49377737623084937773761134----
トラスココード367-5359367-5329----
基本使用荷重(t)3.212.5----
寸法(mm)b42.510225---
質量(g)2300.011800.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました