ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ 胴ベルト型墜落制止用器具 565R2

通常単価(税別)
23,834円
税込単価
26,217円
通常出荷日:7日目

タニザワ製の胴ベルト型墜落制止用器具です。【特長】・巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落...

詳細を確認
  • トラスココード
    576-5101
  • 質量(g)
    1170.000
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト色
    イエロー
  • ランヤード寸法幅(mm)
    17
  • ランヤード長さ(mm)
    1660
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1130
  • 胴ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5652-OT-50F2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5652-OT-50F2の仕様・寸法情報

トラスココード
576-5101
質量(g)
1170.000
最大使用可能質量(kg)
100
フック口開き(mm)
50
ベルト色
イエロー
ランヤード寸法幅(mm)
17
ランヤード長さ(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1130
胴ベルト幅(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5652-OT-50F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,834円
( 26,217円 )
7日目

詳細情報

基本情報

タニザワ製の胴ベルト型墜落制止用器具です。
【特長】
・巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
【用途】
・工場設備や制御盤のメンテナンスなど、高所での作業時の安全確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ 胴ベルト型墜落制止用器具 565R2の型番5652-OT-50F2のページです。 型番5652-OT-50F2に関する仕様情報を記載しております。
タニザワ 胴ベルト型墜落制止用器具 565R2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ 胴ベルト型墜落制止用器具 565R2
墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)
胴ベルト型墜落制止用器具 2WAYリトラ スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ)補助ロープ2丁掛け仕様
メーカー谷沢製作所マーベルジェフコムエスコ藤井電工藤井電工
通常価格23,834円19,800円22,979円 -16,359円16,380円 -13,719円 -
通常出荷日7日目5日目4日目〜1日目9日目〜9日目〜
トラスココード576-5101-----
質量(g)1170.000-----
最大使用可能質量(kg)100-----
フック口開き(mm)50-----
ベルト色イエロー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました