ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED矢印板 ソーラーピカデリーアローAir

通常単価(税別)
36,781円
税込単価
40,459円
通常出荷日:7日目

30灯のLEDが赤色に点灯するソーラー式のLED矢印板です。【特長】・軽量なため、移動が便利です。【用...

詳細を確認
  • トラスココード
    707-3407
  • 質量(g)
    4500.000
  • 横(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    430
  • 表示内容
    赤LED×30灯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-LS3S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-LS3Sの仕様・寸法情報

トラスココード
707-3407
質量(g)
4500.000
横(mm)
800
高さ(mm)
430
表示内容
赤LED×30灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-LS3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,781円
( 40,459円 )
7日目

詳細情報

基本情報

30灯のLEDが赤色に点灯するソーラー式のLED矢印板です。
【特長】
・軽量なため、移動が便利です。
【用途】
・夜間のドライバー誘導に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED矢印板 ソーラーピカデリーアローAirの型番AR-LS3Sのページです。 型番AR-LS3Sに関する仕様情報を記載しております。
LED矢印板 ソーラーピカデリーアローAirのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED矢印板 ソーラーピカデリーアローAir
流線型ハロゲン回転灯
トーグ スーパーリフレクターライトESL-2
流線型LED回転灯
LED停止板
LED描画ランプ(矢印タイプ) 緑
メーカートーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業グリーンクロスKOITO
通常価格36,781円12,757円2,714円13,808円42,113円12,822円
通常出荷日7日目4日目4日目1日目8日目4日目
トラスココード707-3407854-7672854-7667---
質量(g)4500.000920.000180.000850.000--
横(mm)800-----
高さ(mm)430-----
表示内容赤LED×30灯-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました