ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱転写プリンタ用マーカープレート ポリオレフィン/ポリエステル【5個入り】

通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:25日目

熱転写プリンタで文字や記号などを印字して使用する、ポリオレフィンまたはポリエステル製のマーカープレート...

詳細を確認
  • 横(mm)
    127
  • 縦(mm)
    88.9
  • JANコード
    0074983120703
  • 質量(g)
    60.0
  • トラスココード
    645-2074

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PVS0305W2102Y
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

PVS0305W2102Yの仕様・寸法情報

横(mm)
127
縦(mm)
88.9
JANコード
0074983120703
質量(g)
60.0
トラスココード
645-2074
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVS0305W2102Y
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで文字や記号などを印字して使用する、ポリオレフィンまたはポリエステル製のマーカープレートです。
【特長】
・熱転写方式で印字するため、にじみがなく、鮮明な印字が可能です。
・印字した文字が消えにくく、耐摩耗性や耐溶剤性があります。
【用途】
・制御盤や配電盤内のケーブルや配線の識別表示に。
・各種FA機器や装置の銘板、管理番号の表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用マーカープレート ポリオレフィン/ポリエステルの型番PVS0305W2102Yのページです。 型番PVS0305W2102Yに関する仕様情報を記載しております。
熱転写プリンタ用マーカープレート ポリオレフィン/ポリエステルのレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました