17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューコーンサイン 蛍光イエロー

通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:11日目

カラーコーンに被せて使用する、蛍光イエローの注意喚起用サインのシリーズです。【特長】・昼間に目を引く蛍...

詳細を確認
  • 質量(g)
    420.0
  • 材質1
    発泡PVC製・高輝度反射
  • 取付仕様
    専用キャップ
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    4
  • 縦(mm)
    500

ご注意

  • コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 97 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4582643462910
576-9748
50m先工事中
1個
4582643462927
576-3391
100m先工事中
1個
4582643462934
576-3445
200m先工事中
1個
4582643462941
576-6561
工事中
1個
4582643462958
577-1291
前面通行止
1個
4582643462965
576-1828
通行止
1個
4582643462972
576-3406
車両通行止
1個
4582643462989
576-6533
車両進入禁止
1個
4582643462996
576-8114
一時停止
1個
4582643463009
576-1780
0 停止位置
1個
4582643463016
576-5031
徐行
1個
4582643463023
576-3431
最徐行
1個
4582643463030
576-8104
片側交互通行
1個
4582643463047
576-1790
50m先片側交互通行
1個
4582643463054
577-1326
100m先片側交互通行
1個
4582643463061
576-9702
200m先片側交互通行
1個
4582643463078
577-2866
片側通行
1個
4582643463085
576-4982
お願い
1個
4582643463092
576-4993
関係者以外立入禁止
1個
4582643463108
576-1830
0 まわり道にご協力
1個
4582643463115
576-6536
工事区画始り
1個
4582643463122
576-1769
工事区画終り
1個
4582643463139
576-8122
通り抜けできません
1個
4582643463146
576-9773
工事車両出入口
1個
4582643463153
577-2875
50m先 工事車両出入口
1個
4582643463160
576-9712
100m先工事車両出入口
1個
4582643463177
576-6518
200m先工事車両出入口
1個
4582643463184
576-6535
車線減少(左側)
1個
4582643463191
576-8167
車線減少(右側)
1個
4582643463207
576-3412
0 車線変更
1個
4582643463214
576-1775
幅員減少
1個
4582643463221
576-8088
段差あり
1個
4582643463238
576-9719
歩行者通路
1個
4582643463245
577-1284
右によって下さい
1個
4582643463252
576-1852
左によって下さい
1個
4582643463269
577-2942
減速してください
1個
4582643463276
576-4932
信号機あり
1個
4582643463283
576-5020
ハザード点滅
1個
4582643463290
576-8127
路肩注意
1個
4582643463306
577-1282
0 追突注意
1個
4582643463313
576-8117
転落注意
1個
4582643463320
576-1862
スリップ注意
1個
4582643463337
576-6554
駐車場
1個
4582643463344
577-2902
駐車禁止
1個
4582643463351
576-4957
開口部注意
1個
4582643463368
576-1839
火気厳禁
1個
4582643463375
577-2857
喫煙所
1個
4582643463382
577-1332
休憩所
1個
4582643463399
577-2865
資材置場
1個
4582643463405
576-3418
0 左右確認
1個
4582643463412
576-3370
作業中
1個
4582643463429
576-9734
この先作業中
1個
4582643463436
577-2845
緊急工事中
1個
4582643463443
576-8163
測量中
1個
4582643463450
576-1804
除草作業中
1個
4582643463467
576-3415
この先通行止
1個
4582643463474
576-1773
右へ
1個
4582643463481
577-1311
左へ
1個
4582643463498
576-5026
駐車禁止
1個
4582643463504
577-1348
0 駐車ご遠慮ください
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目
6,127円
( 6,740円 )
11日目

詳細情報

基本情報

カラーコーンに被せて使用する、蛍光イエローの注意喚起用サインのシリーズです。
【特長】
・昼間に目を引く蛍光イエローで、夜間にも高輝度反射で鮮やかに注意を促します。
・表面にはNETIS登録商品の高輝度マイクロプリズム型反射シートを使用しています。
・別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】
・工場や工事現場、施設内などでカラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板として使用します。

ご注意

  • コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューコーンサイン 蛍光イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト