ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ノンドリップノズルFS

通常単価(税別)
33,621円
税込単価
36,983円
通常出荷日:11日目

材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。【特長】・先端が360°回転可能です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NDN-FS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NDN-FS-3の仕様・寸法情報

全長(mm)
450
JANコード
4945831010896
トラスココード
390-2224
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NDN-FS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,621円
( 36,983円 )
11日目

詳細情報

基本情報

材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。
【特長】
・先端が360°回転可能です。
【用途】
・工場の生産設備や組立ラインにおける、グリスやオイルなどの塗布作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンドリップノズルFSの型番NDN-FS-3のページです。 型番NDN-FS-3に関する仕様情報を記載しております。
ノンドリップノズルFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンドリップノズルFS
スプレーノズル 直進
二流体ノズル
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 直進
メーカーヤマダコーポレーションミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格33,621円1,370円 -19,350円2,180円 -1,430円 --
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
全長(mm)450-----
JANコード4945831010896-----
トラスココード390-2224-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました