ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

ダクトホース GLMM

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:9日目

集じん機などに接続して使用するダクトホースです。【特長】・電動工具と集じん機を接続し、発生する粉じんや...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1751513001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1751513001の仕様・寸法情報

質量(g)
76.000
トラスココード
380-6199
ホース径
38
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1751513001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
9日目

詳細情報

基本情報

集じん機などに接続して使用するダクトホースです。
【特長】
・電動工具と集じん機を接続し、発生する粉じんや切り屑を吸引することで作業環境の改善に役立ちます。
【用途】
・木工や金属加工をはじめ、粉じんが発生する作業現場での集じん作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース GLMMの型番1751513001のページです。 型番1751513001に関する仕様情報を記載しております。
ダクトホース GLMMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース GLMM
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC伸縮ダクト
耐熱ダクトホース
メーカースイデンTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ミスミ
通常価格7,619円-----
通常出荷日9日目8日目在庫品1日目〜8日目〜8日目〜3日目〜
質量(g)76.000-----
トラスココード380-6199-----
ホース径38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました