ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手廻しポンプ
工進
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >

マルチオイルチェンジャー

通常単価(税別)
352,215円
税込単価
387,437円
通常出荷日:22日目

エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵したオイルチェンジャーです。【特長】・オイルドレンを兼用しており、オイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831005557
  • トラスココード
    389-9031
  • タンク容量(L)
    55
  • 質量(g)
    19000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MD-700DP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD-700DPの仕様・寸法情報

JANコード
4945831005557
トラスココード
389-9031
タンク容量(L)
55
質量(g)
19000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-700DP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352,215円
( 387,437円 )
22日目

詳細情報

基本情報

エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵したオイルチェンジャーです。
【特長】
・オイルドレンを兼用しており、オイルの抜き取りと排出の両方の作業が1台で行えます。
【用途】
・工場の生産設備、工作機械などの潤滑油や作動油の交換、排出作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチオイルチェンジャーの型番MD-700DPのページです。 型番MD-700DPに関する仕様情報を記載しております。
マルチオイルチェンジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチオイルチェンジャー
オイルドレン手動ポンプ付
ロングネックファンネル
小型オイルドレーナー「持てるくん」
1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
T型オイルシールプーラー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)エスコアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格352,215円126,471円675円57,096円9,740円2,939円
通常出荷日22日目9日目1日目4日目1日目1日目
JANコード49458310055574945831018441----
トラスココード389-9031389-7468----
タンク容量(L)55-----
質量(g)19000.017500.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました