ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリーパワー

通常単価(税別)
9,659円~156,646円
税込単価
10,625円~172,311円
通常出荷日:2日目~5日目

ケルヒャーのコードレス製品に使用できるバッテリー、充電器のシリーズです。18Vと36Vの電圧プラットフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 直射日光が当たる場所、炎天下の車内での保管、熱器具や可燃物(溶剤、燃料など)の近くでの保管、ほこりの多い場所での保管、水がかかる恐れのある場所での保管は避けてください。
    • 密集・積み重ね保管、作業台や棚の最上段に置きっぱなし(落下の衝撃による発火のリスク)保管は避けてください。
    • 直射日光の当たる場所や屋外での充電、非純正品の使用、充電器に挿しっぱなしは避けてください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    適合機種

    電圧(V)

    幅(mm)

    容量(Ah)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    急速充電器
    174
    100
    36Vバッテリーパワーシリーズ
    100~240(50-60)
    221
    -
    4054278557434
    700.0
    697-1173
    1個
    脱着式リチウムイオンバッテリー
    133
    72
    18Vバッテリーパワー対応機種専用
    18
    88
    5
    4054278633909
    800.0
    709-9515
    1個
    リチウムイオンバッテリー
    148
    153
    36Vバッテリーパワーシリーズ
    36
    106
    5
    4054278633893
    1500.0
    697-1171
    1個
    掃除機アクセサリー
    428
    150
    KIRA CV 50
    100~240(50-60)
    186
    -
    4515413012169
    5800.0
    687-1110
    1個
    バッテリー
    100
    210
    充電器EB 30/1
    7.2
    100
    2.5
    4054278216539
    228.0
    317-4159
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,659円
    ( 10,625円 )
    5日目
    22,766円
    ( 25,043円 )
    2日目
    33,000円
    ( 36,300円 )
    2日目
    156,646円
    ( 172,311円 )
    2日目
    23,511円
    ( 25,862円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ケルヒャーのコードレス製品に使用できるバッテリー、充電器のシリーズです。18Vと36Vの電圧プラットフォームに対応した製品をラインアップしており、同じ電圧の対応機器であれば共用が可能です。
    【特長】
    ・一部のバッテリーはリアルタイムテクノロジーを搭載し、LCDディスプレイで残量や残り使用時間を確認できます。
    ・オート保管モードを備えたモデルは、長期保管中に自動で放電し、バッテリーの寿命を延ばします。
    ・パワフルなリチウムイオンセルを採用し、安定したパワーを供給します。
    ・急速充電器を使用することで、充電時間を大幅に短縮できます。
    【用途】
    ・ケルヒャーの業務用コードレス掃除機やクリーナーの動力源として。
    ・工場内の清掃や設備メンテナンスなど、電源コンセントがない場所での作業に。

    ご注意

    • 直射日光が当たる場所、炎天下の車内での保管、熱器具や可燃物(溶剤、燃料など)の近くでの保管、ほこりの多い場所での保管、水がかかる恐れのある場所での保管は避けてください。
    • 密集・積み重ね保管、作業台や棚の最上段に置きっぱなし(落下の衝撃による発火のリスク)保管は避けてください。
    • 直射日光の当たる場所や屋外での充電、非純正品の使用、充電器に挿しっぱなしは避けてください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バッテリーパワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バッテリーパワー
    交換用バッテリー
    バッテリー ニカド電池
    10.8Vリチウムバッテリー
    予備用 バッテリーパック
    MX FUEL バッテリー
    メーカーケルヒャーエスコHiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERKTC(京都機械工具)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格9,659円-20,119円16,027円5,611円23,631円137,722円 -
    通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目11日目7日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト