ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュチョッキ ポケットなし

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円
通常出荷日:11日目

メッシュ生地を使用した色付きのチョッキシリーズです。役割や現場に応じて作業着の上から着用し、安全確保に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    メッシュ生地
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
4580646260052
238-0147
蛍光グリーン
1個
4580646260069
239-4358
蛍光オレンジ
1個
4580646260076
240-2316
蛍光イエロー
1個
4580646260083
239-4402
緑
1個
4580646260090
240-0772
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000円
( 5,500円 )
11日目
5,000円
( 5,500円 )
11日目
5,000円
( 5,500円 )
11日目
5,000円
( 5,500円 )
11日目
5,000円
( 5,500円 )
11日目

詳細情報

基本情報

メッシュ生地を使用した色付きのチョッキシリーズです。役割や現場に応じて作業着の上から着用し、安全確保に役立ちます。
【特長】
・通気性の良いメッシュ生地を採用しています。
・ポケットのないシンプルなデザインです。
・蛍光色を含む豊富なカラーバリエーションで、役割の識別が容易です。
【用途】
・工事現場や工場、イベント会場などでの作業員の安全確保や、役割の識別に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュチョッキ ポケットなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュチョッキ ポケットなし
いろいろチョッキ
安全チョッキ50型
反射ベストポケット付A4メッシュシート
メッシュゼッケン
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト
メーカーグリーンクロスつくし工房三甲ユニット日本緑十字社トラスコ中山
通常価格5,000円3,162円2,152円8,233円 -2,226円 -2,359円
通常出荷日11日目1日目〜8日目4日目1日目〜1日目〜
質量(g)200.000-----
材質1メッシュ生地-----
サイズフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト