ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハーネスアタッチメントライト

通常単価(税別)
8,297円~8,909円
税込単価
9,127円~9,800円
通常出荷日:4日目

ハーネス(安全帯)に装着して使用するLEDライトです。【特長】・アタッチメントの組み合わせにより、ネッ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    47(灯体のみ)
  • 充電時間(時間)
    4.5
  • 点灯時間
    4h(Hi点灯)9h(Mid点灯) 30h(Low点灯)
  • 幅(mm)
    76(灯体のみ)
  • 保護等級
    IP64
  • 明るさ(lm)
    75~500

ご注意

  • 急速充電には対応していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

最大点灯時間(h)

使用電池

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
充電式LEDハーネスアタッチメントライト
30(Low点灯)
リチウムボリマー電池
4930510351681
160.000
709-0110
1個
充電式LEDハーネスアタッチメントライト フルセットタイプ
Low点灯時30
リチウムポリマー電池
4930510351759
265.000
709-8242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909円
( 9,800円 )
4日目
8,297円
( 9,127円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハーネス(安全帯)に装着して使用するLEDライトです。
【特長】
・アタッチメントの組み合わせにより、ネックライトやクリップライトとしても使用可能です。
・GoPro対応マウント仕様です。
・ハーネス(安全帯)、ネック、クリップ用のアタッチメントが付属したフルセットタイプと、ハーネスアタッチメントのみの標準タイプから選べます。
【用途】
・工場設備や制御盤のメンテナンスなど、両手で作業を行う必要がある暗所での手元照明に。

ご注意

  • 急速充電には対応していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハーネスアタッチメントライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハーネスアタッチメントライト
ブラックライト(UV-LED)
LEDライト クランプセット
LEDライトボード
オーム電機 LEDプッシュライト
LEDキャンプランタン Fam(ファム)
メーカーハタヤリミテッドアズワンアズワンアズワンオーム電機(ライト)日動工業
通常価格8,297円-1,401円 -1,460円42,593円 -980円5,572円
通常出荷日4日目1日目6日目1日目5日目4日目
高さ(mm)47(灯体のみ)-----
充電時間(時間)4.5-----
点灯時間4h(Hi点灯)9h(Mid点灯) 30h(Low点灯)-----
幅(mm)76(灯体のみ)-----
保護等級IP64-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト