ファクトリーサプライ用品技術窓口

整備用オイル

通常単価(税別)
37,241円
税込単価
40,965円
通常出荷日:5日目

エアコンのコンプレッサーに使用する潤滑油のシリーズです。PAG(ポリアルキレングリコール)オイルとPO...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831024275
  • トラスココード
    387-8402
  • 仕様
    PAGオイル (687158)250ml×4本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSA-PAG-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSA-PAG-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4945831024275
トラスココード
387-8402
仕様
PAGオイル (687158)250ml×4本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSA-PAG-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,241円
( 40,965円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアコンのコンプレッサーに使用する潤滑油のシリーズです。
PAG(ポリアルキレングリコール)オイルとPOE(ポリオールエステル)オイルの2種類があります。
【特長】
・PAGオイルは、R134a冷媒を使用するベルト駆動コンプレッサーに適しています。
・POEオイルは、高い絶縁性が求められる電動コンプレッサーを搭載したエアコンシステムなどに使用されます。
【用途】
・エアコンシステムのメンテナンスや修理時における、コンプレッサーオイルの補充・交換作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整備用オイルの型番RSA-PAG-Wのページです。 型番RSA-PAG-Wに関する仕様情報を記載しております。
整備用オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整備用オイル
高荷重用オイルスプレー
工業用ギヤオイル
浄化槽機器用オイル
真空ポンプ用オイル
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
メーカーヤマダコーポレーションクリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大澤ワックス
通常価格37,241円2,494円2,735円 -1,665円2,982円2,427円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目3日目
JANコード4945831024275-----
トラスココード387-8402-----
仕様PAGオイル (687158)250ml×4本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました