ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ コードレスクリーナー

通常単価(税別)
1,544円~35,669円
税込単価
1,698円~39,236円
通常出荷日:4日目~9日目

ボッシュ製のコードレスクリーナー本体と、その専用アクセサリーのシリーズです。【特長】・クリーナー本体は...

詳細を確認

    ご注意

    • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
    • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    適合機種

    品名

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    電圧(V)

    幅(mm)

    容量(Ah)

    種類

    最小発注数量
    オプション
    4059952593999
    299-9152
    282.000
    -
    BBS1BASE、BBS1123BJP、BBS1123WJP
    延長パイプ
    -
    -
    -
    -
    -
    延長パイプ
    1個
    オプション
    4059952590004
    434-2974
    26.000
    ポリプロピレン樹脂
    GAS18V-10L
    ブラシノズル
    -
    -
    -
    -
    -
    ブラシノズル
    1個
    そうじ機
    -
    712-4883
    1950.000
    ポリアミド樹脂(PA)
    -
    -
    100
    300
    18
    175
    2.5
    コードレスクリーナー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,516円
    ( 8,268円 )
    5日目
    1,544円
    ( 1,698円 )
    4日目
    35,669円
    ( 39,236円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ボッシュ製のコードレスクリーナー本体と、その専用アクセサリーのシリーズです。
    【特長】
    ・クリーナー本体は軽量コンパクトで使いやすく、静かでパワフルな吸引力を持ちます。
    ・本体はスティック&ハンディの2in1タイプで、用途に応じて使い分けが可能です。
    ・延長パイプやブラシノズルなどのアクセサリーを組み合わせることで、高所や狭い場所の清掃にも対応します。
    【用途】
    ・工場や作業現場における床、作業台、設備の周辺などのゴミの吸引、清掃に。
    ・装置の細かい隙間や凹凸部の清掃に。
    ・高所の配管やダクト周りなど、手の届きにくい場所の清掃に。

    ご注意

    • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
    • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボッシュ コードレスクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボッシュ コードレスクリーナー
    充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13
    AC100V/700W/0.6L クリーナー(ハンディー)・フィルター
    リチウムフレキシー アクセサリーセット
    ハンディークリーナー AC100V/600W 白
    ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
    メーカーボッシュEARTH MANエスコBLACK AND DECKERエスコエスコ
    通常価格1,544円-1,003円979円20,743円8,352円36,657円
    通常出荷日4日目〜5日目3日目11日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト