ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット収納ハンガー

通常単価(税別)
2,872円~9,364円
税込単価
3,159円~10,300円
通常出荷日:11日目

ヘルメットを掛けて収納するためのプラスチック製ハンガーです。【特長】・下から手が入る構造で、ヘルメット...

詳細を確認
  • 材質1
    プラスチック
  • 縦(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

最小発注数量
4580646257083
238-8048
414.000
477
1個
4580646257090
238-0059
1656.000
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872円
( 3,159円 )
11日目
9,364円
( 10,300円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットを掛けて収納するためのプラスチック製ハンガーです。
【特長】
・下から手が入る構造で、ヘルメットの収納や取り出しがスムーズに行えます。
・掛ける個数に応じて、2個掛け用と8個掛け用があります。
【用途】
・現場事務所や工場内でのヘルメットの整理・保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット収納ハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット収納ハンガー
安全ヘルメットステッカー
ヘルメットカバー
ヘルメットたれ CV-20
ヘルバンド
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,872円-564円3,425円13,096円1,992円 -1,550円
通常出荷日11日目1日目〜7日目〜11日目1日目1日目
材質1プラスチックPVC樹脂(塩ビ)ウレタン11号帆布ネオプレンゴム特殊繊維ナイロン
縦(mm)15030----
厚さ(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト