ファクトリーサプライ用品技術窓口

常設用LED照明 スクエアマックス

通常単価(税別)
362,025円~499,430円
税込単価
398,228円~549,373円
通常出荷日:1日目

屋内・屋外で使用できる、AC100/200V兼用の常設用LED照明シリーズです。【特長】・メタルハライ...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • タイプ
    電源装置一体型
  • 幅(mm)
    630
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 定格入力電圧(V)
    AC100/200

ご注意

  • アース線は必ず接続してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

明るさ(lm)

配光角度(°)

動作環境温度(℃)

保護等級

演色性

最小発注数量
4937305065518
693-8498
13.08円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
14000.0
271
425
73200
45
-30~45℃
-
72
1個
4937305065501
693-8501
13.08円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
14000.0
274
425
68900
14
-30~45℃
-
72
1個
4937305065495
693-8502
13.08円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
14000.0
274
425
69800
20
-30~45℃
-
71
1個
4937305066416
693-8500
19.78円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
18100.0
274
605
97200
45
-30~45
IP65
71
1個
4937305066423
693-8503
19.78円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
18100.0
274
605
95200
10
-30~45
IP65
71
1個
4937305065235
693-8499
19.78円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
18100.0
274
605
93100
20
-30~45
IP65
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362,025円
( 398,228円 )
1日目
362,025円
( 398,228円 )
1日目
362,025円
( 398,228円 )
1日目
499,430円
( 549,373円 )
1日目
499,430円
( 549,373円 )
1日目
499,430円
( 549,373円 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋内・屋外で使用できる、AC100/200V兼用の常設用LED照明シリーズです。
【特長】
・メタルハライドランプ1000Wクラスに相当する明るさです。
・電源装置一体型のため、設置が容易です。
・カバーは明るさを重視したクリア(透明)タイプです。
・複数のモジュールで構成されており、それぞれ角度を調整して狙った場所を照らすことが可能です。
【用途】
・工場や倉庫の高天井照明、屋外のヤード照明として。
・スポーツ施設、スタジアム、スキー場などの大規模施設の照明に。

ご注意

  • アース線は必ず接続してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常設用LED照明 スクエアマックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常設用LED照明 スクエアマックス
フラットライト 常設用
フラットライト 作業用
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
ディスクバルーン 調光式
ハイスペックハイディスク125W
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格362,025円-21,385円 -17,943円 -29,060円 -197,000円105,359円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目9日目
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色
タイプ電源装置一体型-----
幅(mm)630143219205481268
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
定格入力電圧(V)AC100/200----100/200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト