ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬台車 ポリトラー(2段タイプ)

通常単価(税別)
31,545円~39,026円
税込単価
34,700円~42,929円
通常出荷日:7日目

重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な樹脂製の2段運搬台車シリーズです。【特長】・錆びにくく丈夫なイレク...

詳細を確認
  • 色
    アイボリー
  • 材質1
    フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ
  • 材質2
    荷台上板:ポリプロピレン
  • 材質3
    キャスター:スチール+ゴム車輪

ご注意

  • お客様組立商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

ハンドル高さ(mm)

最小発注数量
4979652078919
130
215
900
450
18500.0
253-9709
845
1個
4979652078896
100
160
735
475
12000.0
253-9713
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,026円
( 42,929円 )
7日目
31,545円
( 34,700円 )
7日目

詳細情報

基本情報

重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な樹脂製の2段運搬台車シリーズです。
【特長】
・錆びにくく丈夫なイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)仕様です。
【用途】
・工場内、物流倉庫内でのピッキング作業、運搬作業に。

ご注意

  • お客様組立商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬台車 ポリトラー(2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬台車 ポリトラー(2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)
プレス製運搬車 片袖2段タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)
メーカー矢崎化工トラスコ中山石川製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,545円-27,182円 -20,588円 -33,042円 -31,691円 -31,259円 -
通常出荷日7日目8日目6日目8日目8日目8日目
色アイボリー-----
材質1フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ-----
材質2荷台上板:ポリプロピレン-----
材質3キャスター:スチール+ゴム車輪-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト