ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルスクリーン

通常単価(税別)
26,163円~30,076円
税込単価
28,779円~33,084円
通常出荷日:4日目

半透明のフロスト仕上げアクリルパネルを使用した、圧迫感の少ないシンプルなスクリーンシリーズです。【特長...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    816
  • 色
    フロスト
  • 材質1
    パネル:アクリル
  • 材質2
    フレーム:アルミ
  • 材質3
    脚部:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質4

最小発注数量
1541
4510391509700
7520.0
177-5284
-
1個
1616
4510391329230
8120.0
178-1577
キャスター:ウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,163円
( 28,779円 )
4日目
30,076円
( 33,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

半透明のフロスト仕上げアクリルパネルを使用した、圧迫感の少ないシンプルなスクリーンシリーズです。
【特長】
・パネルは光を通し、空間を明るく保ちながらプライバシーを確保できるフロスト(半透明)タイプです。
・フレームには軽量なアルミ、脚部には丈夫なスチール(粉体塗装)を採用しています。
・脚部は移動に便利なキャスター付きと、安定して設置できるアジャスター付きの2種類があります。
【用途】
・オフィスや作業スペースの間仕切りとして。
・一時的なミーティングスペースやプライベート空間の創出に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルスクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルスクリーン
シンプルスクリーンハイ 掲示板(アジャスター仕様)
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm
SMPパネル SMP-1509MP(NA)
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X50
MPシステムパネル MP-1512A(GR)
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ岡田装飾金物株式会社弘益岡田装飾金物株式会社弘益
通常価格26,163円-33,131円 -9,217円22,300円13,871円36,236円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目8日目19日目
奥行(mm)400400----
間口(mm)816-----
色フロスト-----
材質1パネル:アクリルパネル:木質ボード、布(PP) フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP----
材質2フレーム:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト