17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外スポットライト

通常単価(税別)
23,617円~41,103円
税込単価
25,979円~45,213円
通常出荷日:11日目

屋外設置に対応した、防雨型のLEDスポットライトシリーズです。光色や明るさ、配光角の異なるバリエーショ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    消費電力(W)

    幅(mm)

    明るさ(lm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    光源色

    演色性

    配光角度(°)

    最小発注数量
    167
    187
    11.2
    62
    905
    4968478554165
    1200.0
    366-7312
    昼白色
    70
    16
    1個
    218
    247
    35.4
    122
    3181
    4968478554233
    2500.0
    364-8351
    電球色
    83
    18.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,617円
    ( 25,979円 )
    11日目
    41,103円
    ( 45,213円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    屋外設置に対応した、防雨型のLEDスポットライトシリーズです。光色や明るさ、配光角の異なるバリエーションを揃えています。
    【特長】
    ・保護等級IP65に準拠した防雨型設計で、屋外環境でも使用できます。
    ・本体は堅牢なアルミダイカスト製です。
    ・首振角度90°、回転角度360°の調整が可能で、狙った場所を的確に照射します。
    ・光源寿命が40,000時間と長く、ランプ交換の手間を省きます。
    【用途】
    ・工場建屋の外壁や看板のライトアップ照明として。
    ・夜間の作業エリアや駐車スペースの安全確保用照明として。
    ・屋外に設置された制御盤や設備の監視、注意喚起用の照明に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    屋外スポットライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト