ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアノズル カーペットリンスクリーナー用

通常単価(税別)
39,103円
税込単価
43,013円
通常出荷日:9日目

カーペットリンスクリーナー用のフロアノズルです。【特長】・ハンドル、パイプ、幅240mmのフロアノズル...

詳細を確認
  • JANコード
    4039784995086
  • トラスココード
    306-6568
  • 質量(g)
    1570.0
  • パイプ径 (mm)
    32

ご注意

  • ホースとの接続には、スプレーグリップ(品番4.130-000.0)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4.130-007.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4.130-007.0の仕様・寸法情報

JANコード
4039784995086
トラスココード
306-6568
質量(g)
1570.0
パイプ径(mm)
32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4.130-007.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,103円
( 43,013円 )
9日目

詳細情報

基本情報

カーペットリンスクリーナー用のフロアノズルです。
【特長】
・ハンドル、パイプ、幅240mmのフロアノズルがセットになっており、立ったままの姿勢でカーペットの清掃ができます。
【用途】
・工場や事務所などのカーペット清掃に。

ご注意

  • ホースとの接続には、スプレーグリップ(品番4.130-000.0)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアノズル カーペットリンスクリーナー用の型番4.130-007.0のページです。 型番4.130-007.0に関する仕様情報を記載しております。
フロアノズル カーペットリンスクリーナー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアノズル カーペットリンスクリーナー用
コードレスカーペットリンスクリーナー
メーカーケルヒャーケルヒャー
通常価格39,103円78,431円
通常出荷日9日目2日目
JANコード4039784995086-
トラスココード306-6568-
質量(g)1570.0-
パイプ径(mm)32-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

湿式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました