ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クーラントシステム ホースドラム

通常単価(税別)
54,054円~101,176円
税込単価
59,459円~111,294円
通常出荷日:4日目~9日目

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、またその他の流体のホースとしても使用できるクーラントシステ...

詳細を確認
  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼びサイズ

色

最小発注数量
4571328412333
162-9900
2300.000
1/4
青色
1個
4571328429225
253-3125
2300.000
1/4
灰色
1個
4571328412449
162-9909
4000.0
3/8
青色
1個
4571328429379
253-0024
4000.0
3/8
灰色
1個
4571328412692
163-0113
5000.0
1/2
青色
1個
4571328429751
253-0060
5000.0
1/2
灰色
1個
4571328412807
163-0102
7000.0
3/4
青色
1個
4571328429867
253-1640
7000.0
3/4
灰色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,054円
( 59,459円 )
4日目
54,054円
( 59,459円 )
9日目
56,216円
( 61,838円 )
8日目
56,216円
( 61,838円 )
9日目
70,065円
( 77,072円 )
8日目
70,065円
( 77,072円 )
9日目
101,176円
( 111,294円 )
9日目
101,176円
( 111,294円 )
9日目

詳細情報

基本情報

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、またその他の流体のホースとしても使用できるクーラントシステム用ホースドラムです。
【特長】
・パーツの組み合わせにより、角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることが可能です。
・材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性を備えています。
【用途】
・金属加工機械のクーラント液用ノズルに。

ご注意

  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントシステム ホースドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントシステム ホースドラム
ホース クーラントシステム 1/4タイプ
プライヤー クーラントシステム 1/2タイプ
1/2" ホース
1/4" ホース
ナイロンホース
メーカー日機VERTEXVERTEXロックラインロックラインノガ・ウォーターズ
通常価格54,054円-1,280円 -2,094円 -1,512円 -1,386円 -703円
通常出荷日4日目〜4日目3日目〜1日目〜1日目〜3日目
材質1アセタール樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト