17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

PTFEパイプ MRF-200

通常単価(税別)
7,62129,117
税込単価
8,38332,029
通常出荷日:4日目

ふっ素樹脂(PTFE)を押出し成形法によりパイプ状に加工した製品です。【特長】・非粘着性、耐薬品性、電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

内径×外径

(mm)

最小発注数量
518.000
659-8394
10×20
1個
664.000
659-8376
10×22
1個
907.000
659-8392
10×25
1個
448.000
659-8395
15×22
1個
691.000
659-8375
15×25
1個
1.170
659-8379
15×30
1個
2.430
659-8386
20×30
1個
1.680
659-8378
20×35
1個
1.940
659-8377
25×40
1個
864.000
659-8380
30×45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,955
( 9,851 )
4日目
11,224
( 12,346 )
4日目
14,725
( 16,198 )
4日目
7,621
( 8,383 )
4日目
11,224
( 12,346 )
4日目
19,812
( 21,793 )
4日目
14,866
( 16,353 )
4日目
22,511
( 24,762 )
4日目
26,667
( 29,334 )
4日目
29,117
( 32,029 )
4日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)を押出し成形法によりパイプ状に加工した製品です。
【特長】
・非粘着性、耐薬品性、電気絶縁性、低摩擦性、耐熱性を有しています。
【用途】
・薬品使用環境下での部品、機械部品、パッキンに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパイプ MRF-200のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト