ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

差替式ドライバー MINIドライヴ&プラマイミドル

通常単価(税別)
3,817円
税込単価
4,199円
通常出荷日:4日目

差替式のコンパクトなドライバー「MINIドライヴ」と、プラス・マイナスビット7本をまとめたセットです。...

詳細を確認
  • 全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989833009816
696-1626
グリーン
1個
4989833006143
696-1629
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,817円
( 4,199円 )
4日目
3,817円
( 4,199円 )
4日目

詳細情報

基本情報

差替式のコンパクトなドライバー「MINIドライヴ」と、プラス・マイナスビット7本をまとめたセットです。
【特長】
・携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップを採用しています。
・ビットには錆の発生を抑えるリン酸マンガン処理を施しています。
・グリップエンドにはボルスター(対辺13mm)を備え、固着したネジにも対応可能です。
・軸ブレが少なく安定した精密作業を可能にするスピンヘッドを搭載しています。
・収納や持ち運びに便利な専用ビットホルダーが付属します。
【用途】
・家具や家電の組み立て、日曜大工、設備や装置の修理・整備作業に。

ご注意

  • 全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバー MINIドライヴ&プラマイミドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ドライバー MINIドライヴ&プラマイミドル
差替式ドライバー MINIドライヴ&ヘックスミドル
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&ヘックス極短
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&プラマイ極短
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
ネジトラセット DXT-52
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,817円4,179円3,560円3,562円8,765円7,338円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
質量(g)137.000137.000137.000137.00088.000-
材質1ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼-
材質2グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼-
グリップ径(mm)24243535--
セット内容(点)2222--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト