ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性固着剤 アロンタイト UV

通常単価(税別)
1,009円~16,696円
税込単価
1,110円~18,366円
通常出荷日:8日目

ネジ締結部など金属間の隙間で酸素が遮断されると硬化する嫌気性に加え、紫外線(UV)を照射することでも硬...

詳細を確認
  • 色
    赤
  • 粘度(mPa・s)
    2000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4960202709070
23.000
167-8946
25個
50
4960202709179
82.000
168-0521
10個
250
-
352.000
408-1569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
8日目
3,746円
( 4,121円 )
8日目
16,696円
( 18,366円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ネジ締結部など金属間の隙間で酸素が遮断されると硬化する嫌気性に加え、紫外線(UV)を照射することでも硬化するアクリル樹脂系固着剤です。
【特長】
・油面接着性が良好です。
・高粘度タイプです。
・紫外線(UV)を照射することで硬化時間を短縮できます。
【用途】
・ネジのゆるみ止めに。
・クリアランスの大きい嵌合部やネジの固着に。
・大型部品のシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性固着剤 アロンタイト UVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性固着剤 アロンタイト UV
嫌気性固着剤 アロンタイト UR
嫌気性固着剤 アロンタイト R
嫌気性固着剤 アロンタイト UL
嫌気性固着剤 アロンタイト US
はめ合い用接着剤 UVタイプ
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成ヘンケル
通常価格1,009円-1,009円 -1,009円 -1,009円 -1,009円 -21,877円
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目5日目
色赤緑赤青緑-
粘度(mPa・s)200015015015400-
材質1主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト