ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性固着剤 アロンタイト R

通常単価(税別)
1,009円~13,082円
税込単価
1,110円~14,390円
通常出荷日:8日目~11日目

ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液性の固着剤で...

詳細を確認
  • 色
    赤
  • 粘度(mPa・s)
    150
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • タイプ
    中粘度タイプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
23.000
168-0535
25個
50
82.000
168-0462
10個
250
352.000
168-0512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
8日目
3,746円
( 4,121円 )
8日目
13,082円
( 14,390円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液性の固着剤です。
【特長】
・高強度、永久固着タイプです。
・中粘度タイプです。
【用途】
・ネジゆるみ止めに。
・永久固着用ボルト・ナットに。
・ギヤー、シャフト、その他一般嵌合に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性固着剤 アロンタイト Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性固着剤 アロンタイト R
嫌気性固着剤 アロンタイト UL
嫌気性固着剤 アロンタイト UR
嫌気性固着剤 アロンタイト US
嫌気性固着剤 アロンタイト UV
嫌気性封着剤 高強度タイプ
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成スリーボンド
通常価格1,009円-1,009円 -1,009円 -1,009円 -1,009円 -20,464円
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目19日目
色赤青緑緑赤-
粘度(mPa・s)150151504002000-
材質1主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂-
タイプ中粘度タイプです。低粘度、取り外し可能タイプ高強度、永久固着タイプ中強度タイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト