ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEBOND 変成シリコーンシーラント TB5222

通常単価(税別)
3,616円
税込単価
3,978円
通常出荷日:7日目

変成シリコーン系の建築用コーキング剤です。【特長】・各種被着体に対し接着性を発揮します。・耐熱、耐寒性...

詳細を確認
  • 色詳細
    黒色
  • トラスココード
    552-9784
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~100
  • 容量(ml)
    320
  • 質量(g)
    445.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB5222J-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB5222J-320の仕様・寸法情報

色詳細
黒色
トラスココード
552-9784
使用温度範囲(℃)
-40~100
容量(ml)
320
質量(g)
445.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB5222J-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,616円
( 3,978円 )
7日目

詳細情報

基本情報

変成シリコーン系の建築用コーキング剤です。
【特長】
・各種被着体に対し接着性を発揮します。
・耐熱、耐寒性を持ち、-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
・塗装が可能なペインタブルタイプです。
・扱いやすいカートリッジタイプです。
【用途】
・一般建築物の内外装における目地のシールに。
・コンクリートやモルタルのひび割れ補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THREEBOND 変成シリコーンシーラント TB5222の型番TB5222J-320のページです。 型番TB5222J-320に関する仕様情報を記載しております。
THREEBOND 変成シリコーンシーラント TB5222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEBOND 変成シリコーンシーラント TB5222
ポリシーラーUK 一液性水膨張弾性シール材
変成シリコーンシーラント
建築用コーキング剤 TB5264B(5264BB)
シリコーンシーラント
330ml シリコーンシーラント
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドエスコ
通常価格3,616円3,392円2,962円7,252円1,495円 -1,116円
通常出荷日7日目8日目2日目〜7日目1日目〜1日目
色詳細黒色グレー----
トラスココード552-9784566-4188-553-1350--
使用温度範囲(℃)-40~100--40~100--60~200-
容量(ml)320320320500--
質量(g)445.000320.000445.000500.000390.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました