ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用コーキング剤 TB5264B(5264BB)

通常単価(税別)
7,252円
税込単価
7,977円
通常出荷日:7日目

シリコーンシーラントおよび変成シリコーンシーラントを塗布する前に使用する、接着性向上用の下塗り剤です。...

詳細を確認
  • トラスココード
    553-1350
  • 容量(ml)
    500
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    乾燥時間30分以上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB5264B-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB5264B-500の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1350
容量(ml)
500
質量(g)
500.000
材質1
乾燥時間30分以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB5264B-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,252円
( 7,977円 )
7日目

詳細情報

基本情報

シリコーンシーラントおよび変成シリコーンシーラントを塗布する前に使用する、接着性向上用の下塗り剤です。
【特長】
・刷毛などで簡単に塗布できます。
・速乾性で作業性に優れています。
・特に金属、塗装面への接着向上に効果を発揮します。
【用途】
・各種装置や制御盤の接合部など、シーラントでシールする箇所の下地処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用コーキング剤 TB5264B(5264BB)の型番TB5264B-500のページです。 型番TB5264B-500に関する仕様情報を記載しております。
建築用コーキング剤 TB5264B(5264BB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用コーキング剤 TB5264B(5264BB)
THREEBOND 変成シリコーンシーラント TB5222
ポリシーラーUK 一液性水膨張弾性シール材
変成シリコーンシーラント
シリコーンシーラント
建築用シーリング剤 ブチルB
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドシャープ化学
通常価格7,252円3,616円3,392円2,962円1,495円 -945円
通常出荷日7日目7日目8日目2日目〜1日目〜1日目
トラスココード553-1350552-9784566-4188---
容量(ml)500320320320--
質量(g)500.000445.000320.000445.000390.000-
材質1乾燥時間30分以上主成分:変成シリコーン樹脂-主成分:変成シリコーン樹脂主成分:一成分形シリコーンシーラント-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました