ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):738円~
通常出荷日:1日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
シンプルで機能的な片袖タイプのワーキングデスクシリーズです。【特長】・机上がゆったり使える奥行き700...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,809円 ( 50,390円 ) | 22日目 |
45,809円 ( 50,390円 ) | 22日目 |
45,809円 ( 50,390円 ) | 22日目 |
53,209円 ( 58,530円 ) | 22日目 |
53,209円 ( 58,530円 ) | 22日目 |
53,209円 ( 58,530円 ) | 22日目 |
シンプルで機能的な片袖タイプのワーキングデスクシリーズです。
【特長】
・机上がゆったり使える奥行き700mm仕様です。
・天板は傷がつきにくい低圧メラミン樹脂化粧仕上げで、配線用の切り欠きがあるため壁付けや対面レイアウトに対応します。
・引出しは全段フルオープンで、施錠管理に便利な鍵2個付属のオールロック機構です。
・背面化粧が施されているため、さまざまなレイアウトで設置できます。
・別売の上置き棚の設置が可能です。
・脚部にはガタつきを調整できるアジャスターが付いています。
【用途】
・工場の事務所や制御室でのPC作業、書類整理に。
・生産管理部門や検査室などでのデータ入力や記録作業用のデスクとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
631×510×1073mm パソコンデスク
5通常価格(税別):47,975円

エスコ
650x605x700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):27,358円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~