ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):738円~
通常出荷日:1日目
エスコ
2m 隙間埋めテープ
エスコ
通常価格(税別):220円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
豊富なサイズとカラーバリエーションで、小規模から大規模まで幅広いオフィス空間に対応する木製のデスクシリ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,708円 ( 40,379円 ) | 4日目 |
36,708円 ( 40,379円 ) | 4日目 |
36,708円 ( 40,379円 ) | 4日目 |
36,708円 ( 40,379円 ) | 4日目 |
36,708円 ( 40,379円 ) | 4日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 4日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 4日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 4日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 4日目 |
40,854円 ( 44,939円 ) | 4日目 |
50,635円 ( 55,699円 ) | 4日目 |
50,635円 ( 55,699円 ) | 4日目 |
50,635円 ( 55,699円 ) | 4日目 |
50,635円 ( 55,699円 ) | 4日目 |
50,635円 ( 55,699円 ) | 4日目 |
44,115円 ( 48,527円 ) | 4日目 |
44,115円 ( 48,527円 ) | 4日目 |
44,115円 ( 48,527円 ) | 4日目 |
44,115円 ( 48,527円 ) | 4日目 |
44,115円 ( 48,527円 ) | 4日目 |
54,874円 ( 60,361円 ) | 4日目 |
54,874円 ( 60,361円 ) | 4日目 |
54,874円 ( 60,361円 ) | 4日目 |
54,874円 ( 60,361円 ) | 4日目 |
54,874円 ( 60,361円 ) | 4日目 |
52,266円 ( 57,493円 ) | 4日目 |
52,266円 ( 57,493円 ) | 4日目 |
52,266円 ( 57,493円 ) | 4日目 |
52,266円 ( 57,493円 ) | 4日目 |
52,266円 ( 57,493円 ) | 4日目 |
65,796円 ( 72,376円 ) | 4日目 |
65,796円 ( 72,376円 ) | 4日目 |
65,796円 ( 72,376円 ) | 4日目 |
65,796円 ( 72,376円 ) | 4日目 |
65,796円 ( 72,376円 ) | 4日目 |
豊富なサイズとカラーバリエーションで、小規模から大規模まで幅広いオフィス空間に対応する木製のデスクシリーズです。
【特長】
・天板には配線用の切り欠きがあり、壁付けや対面レイアウトにも適しています。
・同シリーズのユニットアイテムを組み合わせることで、デスクの機能を拡張し自由なレイアウトが可能です。
・便利な引出付きです。
【用途】
・工場の事務所や生産管理室での事務作業や、図面確認用のデスクとして。
・制御盤の設計やプログラミング作業などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
631×510×1073mm パソコンデスク
5通常価格(税別):47,975円

エスコ
650x605x700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):27,358円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~