ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

OAラウンドテーブル

通常単価(税別)
45,404円
税込単価
49,944円
通常出荷日:4日目

中央に配線穴を備えた、直径1200mmのOAラウンドテーブルです。【特長】・天板中央に配線穴があり、P...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RFRDT-OA1200WL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFRDT-OA1200WLの仕様・寸法情報

JANコード
4510391328059
質量(g)
27100.0
トラスココード
177-8488
材質1
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂
材質2
フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1200
高さ(mm)
700
色
ホワイト
材質3
アジャスター:スチール、PP

型番リスト

表示件数
型番
RFRDT-OA1200WL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,404円
( 49,944円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中央に配線穴を備えた、直径1200mmのOAラウンドテーブルです。
【特長】
・天板中央に配線穴があり、PCなどのケーブル類をまとめて配線できます。
・天板は低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、フレーム・脚部は粉体塗装のスチール製です。
・脚部にはガタつきを抑えるアジャスターが付いています。
【用途】
・工場やオフィスの休憩スペース、ミーティングエリアでの打ち合わせに。
・図面や資料を広げて複数人で確認する際の作業台として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAラウンドテーブルの型番RFRDT-OA1200WLのページです。 型番RFRDT-OA1200WLに関する仕様情報を記載しております。
OAラウンドテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAラウンドテーブル
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
演説台
ワークデスク2 3段ワゴン
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格45,404円30,123円5,286円29,619円27,621円31,646円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
JANコード4510391328059451039100213345103913202134510391528664--
質量(g)27100.0165002560.016800.023000.024600.0
トラスココード177-8488686-1734178-1558705-1726--
材質1天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂--本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
材質2フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)---本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジキャスター:ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました