ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ワークデスク2 ナチュラル

通常単価(税別)
17,484円~28,603円
税込単価
19,232円~31,463円
通常出荷日:4日目

シンプルで機能的なワークデスクのシリーズです。【特長】・天板はキズが付きにくい低圧メラミン樹脂化粧です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4510391010756
15500
694-4645
600
800
1個
4510391010770
16500
694-6297
600
1000
1個
4510391010817
19500
694-4700
700
1000
1個
4510391010794
20000
694-4696
600
1200
1個
4510391010831
21500
694-6262
700
1200
1個
4510391010855
24000
694-6291
700
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,484円
( 19,232円 )
4日目
19,878円
( 21,866円 )
4日目
21,628円
( 23,791円 )
4日目
21,628円
( 23,791円 )
4日目
23,187円
( 25,506円 )
4日目
28,603円
( 31,463円 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプルで機能的なワークデスクのシリーズです。
【特長】
・天板はキズが付きにくい低圧メラミン樹脂化粧です。
・配線用の切り欠きがあるため、壁付けや対面レイアウトでも配線をすっきりまとめられます。
・別売の上置き棚を設置することで、収納スペースを拡張できます。
・奥行きは600mmと700mm、幅は800mm、1000mm、1200mm、1400mmのサイズバリエーションがあります。
【用途】
・工場の事務所や生産管理室での事務作業用デスクとして。
・制御盤の設計図面の確認やプログラミングなどのデスクワークに。
・品質管理部門や検査室での記録作業や軽作業台として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークデスク2 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク2 ナチュラル
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
OAラウンドテーブル
RFシンプルテーブル
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格17,484円-30,123円45,404円16,476円 -29,619円5,286円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目4日目4日目
材質1天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ--
天板色ナチュラル--ダーク--
高さ(mm)700800700700450120
色ナチュラルホワイトホワイト-ウォルナットホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト