ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):738円~
通常出荷日:1日目
エヌケイ
プロジェクター台UT-45
エヌケイ
通常価格(税別):17,220円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
マグネットベース(太主柱)
ミスミ
通常価格(税別):3,059円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
40mm厚の天板と脚部で構成された、「ソリードシリーズ」のフリーアドレス用デスク(増連用)です。【特長...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
61,622円 ( 67,784円 ) | 8日目 |
61,622円 ( 67,784円 ) | 8日目 |
61,622円 ( 67,784円 ) | 8日目 |
61,622円 ( 67,784円 ) | 8日目 |
73,725円 ( 81,098円 ) | 8日目 |
73,725円 ( 81,098円 ) | 8日目 |
73,725円 ( 81,098円 ) | 8日目 |
73,725円 ( 81,098円 ) | 8日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
66,231円 ( 72,854円 ) | 4日目 |
85,154円 ( 93,669円 ) | 4日目 |
85,154円 ( 93,669円 ) | 4日目 |
85,154円 ( 93,669円 ) | 4日目 |
85,154円 ( 93,669円 ) | 4日目 |
40mm厚の天板と脚部で構成された、「ソリードシリーズ」のフリーアドレス用デスク(増連用)です。
【特長】
・電源タップを収納できる配線受けと、足元の目隠しが可能な幕板が付いています。
・中間脚にコードを通すことができ、足元がすっきりします。
・天板にはクランプ式のモニターアームも取り付け可能です。
・天板の増減が可能で、人員やオフィス面積の変化にも柔軟に対応できます。
【用途】
・オフィスでのフリーアドレスデスク、または固定席用デスクとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
631×510×1073mm パソコンデスク
5通常価格(税別):47,975円

エスコ
650x605x700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):27,358円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~