ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

リスム デスク

通常単価(税別)
40,595円~53,973円
税込単価
44,655円~59,370円
通常出荷日:4日目

コンセントや配線機能を備え、レイアウトの自由度が高いインダストリアル風デザインのデスクシリーズです。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

天板色

間口(mm)

色

最小発注数量
4510391004601
22900.0
592-5666
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP
ウォルナット
1200
ウォルナット×ブラック
1個
4510391004595
22900.0
592-5664
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ウォルナット
1200
ウォルナット×ホワイト
1個
4510391004588
22900.0
592-5658
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ナチュラル
1200
ナチュラル×ブラック
1個
4510391004571
22900.0
592-5637
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ナチュラル
1200
ナチュラル×ホワイト
1個
4510391004564
22900.0
592-5642
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP
ホワイト
1200
ホワイト×ブラック
1個
4510391004557
22900.0
592-5646
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP
ホワイト
1200
ホワイト
1個
4510391004663
25200.0
592-5644
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ウォルナット
1400
ウォルナット×ブラック
1個
4510391004656
25200.0
592-5655
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ウォルナット
1400
ウォルナット×ホワイト
1個
4510391004649
25200.0
592-5640
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ナチュラル
1400
ナチュラル×ブラック
1個
4510391004632
25200.0
592-5660
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ナチュラル
1400
ナチュラル×ホワイト
1個
4510391004625
25200.0
592-5650
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP
ホワイト
1400
ホワイト×ブラック
1個
4510391004618
25200.0
592-5652
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂■定格電圧:100V 屋内用
ホワイト
1400
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,595円
( 44,655円 )
4日目
40,595円
( 44,655円 )
4日目
40,595円
( 44,655円 )
4日目
40,595円
( 44,655円 )
4日目
40,595円
( 44,655円 )
4日目
40,595円
( 44,655円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目
53,973円
( 59,370円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンセントや配線機能を備え、レイアウトの自由度が高いインダストリアル風デザインのデスクシリーズです。
【特長】
・天板には2ヶ口のコンセントが装備されており、PCなどの電源確保に便利です。
・配線用の切り欠きと配線受けは、壁付けや対面などレイアウトに応じて取り付け向きを変更できます。
・デスクサイドに手荷物などを掛けられるフックが1つ付属します。
【用途】
・奥行き600mmのサイズを活かし、オフィスのフリーアドレスデスクやパーソナルデスクとして使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リスム デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リスム デスク
ソリード フリーアドレス用デスク2
OAラウンドテーブル
演説台
RFシンプルテーブル
ワークデスク2 片袖
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格40,595円-105,583円 -45,404円27,621円16,476円 -45,809円 -
通常出荷日4日目8日目4日目4日目〜19日目22日目
材質2天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジPVCエッジ幕板・中間脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)-
奥行(mm)60012001200400-700
高さ(mm)7207207001100700700
材質3フレーム・脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装)アジャスター:スチール、PPアジャスター:PPアジャスター:ポリプロピレン(PP)-
タイプ2ヶ口コンセント付キ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト