ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ソリード フリーアドレス用デスク2 高さ720mm

通常単価(税別)
114,485円~223,139円
税込単価
125,934円~245,453円
通常出荷日:4日目~8日目

40mm厚の天板と脚部で構成された、フリーアドレス用デスクのシリーズです。【特長】・電源タップを収納で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

奥行(mm)

間口(mm)

色

最小発注数量
4510391521818
80000.0
694-4648
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2000
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391521825
80000.0
694-4697
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2000
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391521832
80000.0
694-6285
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2000
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391521849
80000.0
694-6288
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2000
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
4510391522013
92000.0
694-4654
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2000
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391522020
92000.0
694-6234
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2000
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391522037
92000.0
694-4706
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2000
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391522044
92000.0
694-4669
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2000
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
4510391010039
103000.0
533-4970
-
1400
2400
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391010022
103000.0
533-4979
-
1400
2400
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391010015
103000.0
533-4959
-
1400
2400
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391010008
103000.0
533-4971
-
1400
2400
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
4510391522211
95500.0
694-4726
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2800
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391522228
95500.0
694-4739
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2800
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391522235
95500.0
694-4715
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2800
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391522242
95500.0
694-6232
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1200
2800
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
4510391522457
109500.0
694-6282
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2800
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391522464
109500.0
694-6256
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2800
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391522471
109500.0
694-6271
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2800
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391522488
109500.0
694-6289
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1400
2800
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
4510391010077
150000.0
533-4963
-
1400
3600
天板:オーク脚部:ブラック
1個
4510391010060
150000.0
533-4967
-
1400
3600
天板:オーク脚部:ホワイト
1個
4510391010053
150000.0
533-4982
-
1400
3600
天板:ホワイト脚部:ブラック
1個
4510391010046
150000.0
533-4958
-
1400
3600
天板:ホワイト脚部:ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,485円
( 125,934円 )
4日目
114,485円
( 125,934円 )
4日目
114,485円
( 125,934円 )
4日目
114,485円
( 125,934円 )
4日目
137,280円
( 151,008円 )
4日目
137,280円
( 151,008円 )
4日目
137,280円
( 151,008円 )
4日目
137,280円
( 151,008円 )
4日目
151,747円
( 166,922円 )
8日目
151,747円
( 166,922円 )
8日目
151,747円
( 166,922円 )
8日目
151,747円
( 166,922円 )
8日目
134,990円
( 148,489円 )
4日目
134,990円
( 148,489円 )
4日目
134,990円
( 148,489円 )
4日目
134,990円
( 148,489円 )
4日目
175,456円
( 193,002円 )
4日目
175,456円
( 193,002円 )
4日目
175,456円
( 193,002円 )
4日目
175,456円
( 193,002円 )
4日目
223,139円
( 245,453円 )
8日目
223,139円
( 245,453円 )
8日目
223,139円
( 245,453円 )
8日目
223,139円
( 245,453円 )
8日目

詳細情報

基本情報

40mm厚の天板と脚部で構成された、フリーアドレス用デスクのシリーズです。
【特長】
・電源タップを収納できる配線受けや、足元を目隠しする幕板が付いています。
・中間脚にコードを通せるため、足元をすっきりと配線できます。
・天板にはクランプ式のモニターアームを取り付け可能です。
・天板の増減に対応しており、人員やオフィス面積の変化にも柔軟に対応できます。
・固定席用デスクとしても使用いただけます。
【用途】
・オフィス環境でのフリーアドレスデスクや固定席デスクとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリード フリーアドレス用デスク2 高さ720mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリード フリーアドレス用デスク2 高さ720mm
ソリード フリーアドレス用デスク2
ソリード フリーアドレス用デスク2 増連用
ワークデスク2 片袖
ワークデスク2 ナチュラル
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格114,485円-105,583円 -57,058円 -45,809円 -17,484円 -29,619円
通常出荷日4日目〜8日目4日目〜22日目4日目4日目
高さ(mm)720720720700700450

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト