ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

イレクターパイプ Φ28導電

通常単価(税別)
3,400円~5,600円
税込単価
3,740円~6,160円
通常出荷日:7日目

鉄パイプにプラスチックをコーティングした、丈夫で軽くサビに強い導電フラットパイプです。【特長】・導電性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

色

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4979652485489
グレー
2390.000
564-6342
導電フラット
1個
4979652452986
グレー
2126.000
564-7885
導電
1個
4979652169990
ブラック
2143.000
564-4733
導電
1個
4979652389060
アイボリー
2134.000
564-7939
導電ライン
1個
4979652463470
ブラック
2142.000
564-7863
導電スリップ
1個
4979652453082
ブラック
2318.000
564-6328
導電Lスリップ
1個
4979652389046
グレー
2298.000
564-6277
導電リブ付
1個
4979652389022
アイボリー
2298.000
564-7944
導電リブ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,537円
( 6,091円 )
7日目
3,629円
( 3,992円 )
7日目
3,521円
( 3,873円 )
7日目
3,400円
( 3,740円 )
7日目
4,635円
( 5,099円 )
7日目
5,600円
( 6,160円 )
7日目
3,717円
( 4,089円 )
7日目
3,717円
( 4,089円 )
7日目

詳細情報

基本情報

鉄パイプにプラスチックをコーティングした、丈夫で軽くサビに強い導電フラットパイプです。
【特長】
・導電性能を持ち、静電気対策が必要な環境での使用に適しています。
・表面がフラットなため、板材などを乗せる際にガタつきが少なく安定して設置できます。
・メタルジョイントと組み合わせることで、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
【用途】
・静電気を嫌う電子部品や精密機器を扱う工場の生産ラインで、作業台や棚、運搬用カートのフレーム部材として。
・クリーンルーム内での組み立て設備や保管ラックの構築に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクターパイプ Φ28導電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクターパイプ Φ28導電
イレクターパイプ Φ32
φ28 イレクターパイプ 導電ラインパイプ HGD-4000
φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL
φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)
φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格3,400円-3,262円 -2,639円2,731円3,072円4,920円
通常出荷日7日目7日目3日目5日目3日目3日目
外径(mm)2832----
長さ(mm)40004000----
材質1プラスチック被覆鉄パイププラスチック被覆鉄パイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト